Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Asociaciones fructíferas

El integrador de sistemas de Florida se asocia con el equipo de ingeniería de nVent HOFFMAN para satisfacer las necesidades de protección de zonas inundadas
Historia de Éxito del Cliente
El integrador de sistemas de Florida se asocia con el equipo de ingeniería de nVent HOFFMAN para satisfacer las necesidades de protección de zonas inundadas
Contáctenos

SITUACIÓN

Ubicación: Coral Gables, Florida

Situación: CCT, un integrador de sistemas líder en Florida que presta servicios a municipios, con el objetivo de crear una solución para proteger mejor los equipos críticos en las zonas de inundación.

Solución: CCT habló con los ingenieros de nVent HOFFMAN para crear un gabinete de soporte independiente de acero inoxidable NEMA 4X personalizado para usar en una aplicación sumergible.

Resultados: El gabinete sumergible verificado por UL ha ayudado a la ciudad a ahorrar tiempo y costos de mantenimiento, mientras proporciona tranquilidad a los funcionarios y residentes de la ciudad ya que confían en que las bombas de agua se mantendrán en funcionamiento para protegerlos contra daños por inundación.

Como jefe de un comercio líder en integradores de sistemas y paneles de control personalizados en el sureste de Florida, Gerry Gallo, Vicepresidente y Director de Operaciones de Custom Controls Technology, Inc., estaba acostumbrado a pensar en formas de mantener en funcionamiento los sistemas de infraestructura de la ciudad de modo que fueran seguros para los residentes y las propiedades circundantes.

Los sistemas de bombas de agua que servían para mitigar las inundaciones durante las lluvias fuertes plantearon una oportunidad para Gallo y el equipo de CCT ampliado.

Los paneles de control eléctricos de un sistema de bomba de agua suelen alojarse en exteriores, a menudo sobre soportes altos para mantenerlos por encima del nivel del agua. Sin embargo, ante vientos impredecibles y lluvias torrenciales, esos paneles corrían riesgo de contacto con el agua. Si los controles críticos del interior se mojaban, los componentes eléctricos fallarían y las bombas de agua dejarían de funcionar, lo que podría causar daños catastróficos en el área afectada. Además, los soportes altos resultaban poco estéticos para los residentes y transeúntes orgullosos de sus comunidades.

“La infraestructura de concreto que es lo suficientemente alta como para evitar inundaciones puede ser extremadamente costosa de construir y es antiestética”, explicó Gallo. “Teníamos la idea de crear una solución de protección de gabinetes más confiable y rentable para que los sistemas de bombas de agua fueran más resistentes a las inundaciones y lucieran mejor”.

Para comenzar, el equipo de CCT recurrió a la alta calidad del equipo de ingeniería de nVent HOFFMAN y los recursos de laboratorio certificados por UL para colaborar en la creación de una solución de protección de gabinete sumergible para un sistema de bomba de agua en Coral Gables, FL.

SOLUCIÓN

Juntos, los equipos de CCT y nVent HOFFMAN consideraron la gama de requisitos de aplicación para satisfacer las necesidades sumergibles y resistentes al viento del entorno sureste de Florida. Sobre la base de estos requisitos, sabían que podían empezar con un gabinete universal estándar de soporte independiente de acero inoxidable nVent HOFFMAN con clasificación Tipo 4X e IP66, y mejorar su durabilidad para el clima extremo.

Diseñado para ser flexible, el portafolio de gabinetes universales de soporte independiente permite que los integradores de sistemas empiecen con gabinetes básicos simplificados, para luego personalizarlos con los accesorios y las modificaciones que hicieran falta. El portafolio de productos es robusto, integrable y con clasificaciones de muchos tipos, con accesorios enfocados en la seguridad y la densidad de montaje de componentes, para que el diseño, la modificación y el ensamble sean más rápidos, lo que aumenta a su vez la seguridad de los paneles de control.

El equipo de ingeniería de nVent HOFFMAN realizó pruebas de carga de viento y pruebas de inmersión limitada en el gabinete. Luego, CCT realizó más pruebas para obtener la verificación de UL de que el contenedor puede resistir hasta 72 horas de inmersión bajo agua. El gabinete personalizado superó las pruebas adicionales.

RESULTADOS

Ahora instalado en Coral Gables, se verifica que el gabinete independiente pueda mantener el sistema de bomba de agua seco e intacto durante situaciones catastróficas, lo que reduce los costos operativos y de mantenimiento.

Además, los funcionarios y residentes de la ciudad tendrán la tranquilidad de saber que sus sistemas de bombas de agua seguirán funcionando durante eventos climáticos severos, y apreciarán su aspecto más estético. También pueden sentirse orgullosos de saber que la solución contribuyó a que la ciudad obtuviera una certificación de Envision para prácticas de infraestructura sostenible.

“Esperamos que todos los demás municipios del condado puedan instalar una solución similar a la nuestra”, dijo Jorge Acevedo, Jefe de la División de Servicios de la Ciudad de Coral Gables.

Gallo añadió: “Nos encanta trabajar con nVent: la razón No.1 es la calidad y el respaldo de ingeniería que nos brindan. Además, la compañía ofrece recursos considerables, incluido un laboratorio certificado por UL, y es muy agradable trabajar con ellos”.

OTROS Recursos

RECURSOS

Acerca de nVent

Conectamos y protegemos con soluciones eléctricas innovadoras.

RECURSOS

Noticias e Información

Ver todas las noticias

RECURSOS

Historias de Éxito de Clientes

Ver todas las historias