Diseño e instalación simplificados de la protección sísmica para sistemas de rociadores de incendios
La instalación de sistemas de rociadores es una tecnología muy extendida en edificios comerciales para defenderse contra incendios, salvaguardar la vida humana y proteger sistemas críticos. A menudo, los sistemas de rociadores se instalan en áreas que también presentan un mayor riesgo de actividad sísmica. Por lo tanto, es fundamental que estos sistemas estén bien protegidos en caso de terremoto.
La protección sísmica adecuada para los sistemas de rociadores no solo ayuda a que sigan operando en situaciones de emergencia, sino que también ofrece protección contra que se conviertan en peligros en sí mismos debido al colapso o la activación no deseada.
Comprensiblemente, los códigos que rigen la instalación de protección sísmica son rigurosos y complejos. El diseño de un sistema de protección sísmica funcional es un proceso complicado influido por el diseño, la ubicación y los materiales de un edificio. Además, es posible que los ingenieros e instaladores que no estén familiarizados con los diseños para la protección sísmica de los sistemas de rociadores tengan dificultades para comprender los códigos.
Para simplificar el proceso y ayudar a impulsar la seguridad de los ocupantes del edificio, los expertos de nVent crearon una serie de manuales para servir como un desglose fácil de leer del código internacional y los estándares de protección sísmica. Estos manuales pueden ser utilizados por instaladores que trabajan en sistemas de protección sísmica para rociadores de incendios, ingenieros que buscan comprender mejor los códigos y estándares en aplicaciones prácticas e inspectores que buscan una guía visual que destaque lo que se debe buscar cuando se realizan inspecciones sísmicas para rociadores de incendios.
Los manuales incluyen guías paso a paso que simplifican códigos y normas complejos, gráficos y dibujos ilustrados para representar los requisitos de cada norma y desgloses codificados por colores de los códigos de refuerzo, flexibilidad y autorización.
"El arriostramiento sísmico es un eje importante para nVent y estamos comprometidos en el desarrollo de soluciones sísmicas seguras, rápidas y fáciles, herramientas digitales y capacitación en la industria para simplificar la protección sísmica para nuestros socios, contratistas y diseñadores", apunta Jeff Jackson, líder mundial de negocios sísmicos para nVent.
La protección sísmica no es simple, pero es vital. La línea de sistemas de refuerzo nVent CADDY proporciona a los contratistas soluciones diseñadas de alta calidad. Al utilizar las soluciones seguras y fáciles de instalar de nVent, junto con nuestros manuales sísmicos, los instaladores y los ingenieros pueden estar seguros de que están protegiendo los sistemas críticos de rociadores de emergencia y manteniéndolos al día con las normas.
Solicite una copia de nuestro manual aquí.