Modernización de la Administración de Energía para Centros de Datos
La demanda global de datos está aumentando. La inteligencia artificial, el aprendizaje automático, y la proliferación de tendencias de digitalización y computación en la nube y de alto rendimiento están impulsando la necesidad de más centros de datos, infraestructura de TI y tecnología de comunicaciones. Impulsar los equipos de TI de última generación de manera eficiente y eficaz puede ser un desafío, ya que los requisitos de energía cambian y la densidad de potencia necesaria para los bastidores de equipos de alta tecnología crece.
A medida que los centros de datos continúan expandiéndose, los administradores de centros de datos necesitan sistemas para suministrar la cantidad correcta de electricidad al equipo para energizar a la TI, mientras se mantienen dentro de las capacidades de los sistemas de enfriamiento para manejar esas cargas de calor. Los centros de datos también deben administrar constantemente la entrega de energía para garantizar que utilicen la energía de manera eficiente y mantengan el equipo protegido.
¿Qué es Energía Inteligente?
Las unidades de distribución de energía (PDU) son dispositivos que distribuyen energía de las fuentes de alimentación de las instalaciones a los equipos de red a través de varias salidas. Las PDU básicas son efectivas para alimentar equipos, pero no ofrecen muchas opciones de control y monitoreo. Por otro lado, las PDU inteligentes están equipadas con tecnología para distribuir y supervisar el uso de energía a varios dispositivos dentro de un centro de datos y proporcionar alertas en caso de sobretensiones eléctricas u otros problemas.
Las capacidades de monitoreo y control remoto de las PDU inteligentes pueden aumentar la eficiencia energética y reducir el riesgo de tiempo de inactividad. La medición de entrada, por ejemplo, permite que la energía que entra en una PDU sea monitoreada de forma remota, reduciendo el riesgo de sobrecargar las PDU y hacer que los cortacircuitos se accionen. Este monitoreo también puede ayudar a garantizar que las PDU no se acerquen demasiado a niveles de cortacircuitos, lo que permite a los operadores de centros de datos mitigar de forma remota los posibles problemas antes de que ocurran.
Algunas PDU también están equipadas con una medición de salida, donde la tecnología de monitoreo y control se aplica no solo a nivel de la PDU sino también a nivel de cada salida/conexión de alimentación individual en la PDU. Esta tecnología puede ayudar a los operadores a comprender mejor el uso específico de la energía del dispositivo y comparar la eficiencia entre las diferentes tecnologías. También puede identificar equipos "zombi" o que no se utilicen de manera suficiente, pero que aún consumen una energía significativa. Ser capaces de identificar de forma remota este equipo y apagarlo permite a los administradores de centros de datos asegurarse de que solo estén utilizando la energía que necesitan.
nVent ofrece soluciones optimizadas para conectar y proteger centros de datos de misión crítica e infraestructuras de red, incluidos gabinetes inteligentes, distribución de energía, administración de cables y soluciones de enfriamiento por líquido, para ayudar a impulsar la resiliencia, la eficiencia energética y la adopción de tecnologías de última generación.
Encendido de Centros de Datos de Última Generación
Como proveedor líder global de soluciones, nVent ofrece a los clientes una cartera integral de plataformas de productos estándar adaptables, modulares y escalables para redes, centros de datos y aplicaciones de comunicaciones. Nuestra gama de productos permite que nuestros clientes conecten y protejan sistemas de misión crítica y TI, desde informática de vanguardia descentralizada más pequeña en entornos difíciles hasta grandes instalaciones de centros de datos y oficinas centrales.
Las PDU de nVent se pueden configurar para cumplir con las especificaciones exactas de los centros de datos de los clientes y están equipadas con funciones como bloqueo de salidas que ayudan a garantizar que el equipo no se desconecte accidentalmente de su fuente de alimentación. Nuestras soluciones ofrecen densidades de potencia superiores a los bastidores de manera segura y eficaz, a la vez que proporcionan funciones inteligentes, como monitoreo, control y sensores medioambientales. Al ofrecer soluciones de distribución de energía más eficientes, contribuimos a mantener los centros de datos más seguros y protegidos, lo que reduce el riesgo de tiempo de inactividad y pérdida de datos.
Las PDU de nVent varían desde ofertas básicas hasta soluciones inteligentes con capacidades de medición de entrada y salida. Nuestras PDU inteligentes están disponibles con capacidades de montaje horizontal o vertical y una amplia gama de características, incluido el monitoreo del estado del interruptor de circuito que proporciona monitoreo y alarma activos del estado del interruptor de circuito. Nuestras soluciones también ofrecen salidas codificadas por color por interruptor de circuito para la identificación visual de fases y cargas para reducir errores humanos, y datos de alta visibilidad y pantallas gráficas interactivas.
A medida que los administradores de centros de datos se adaptan a las cambiantes necesidades de un mundo más electrificado y digital, es esencial administrar el consumo de energía y mantener los equipos seguros y encendidos. Las soluciones de nVent respaldan el crecimiento de tecnología de última generación, lo que proporciona potencia segura, eficiente y confiable para aplicaciones de misión crítica en todo el mundo.