Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

NGC-30 Series, Controller Board

nVent RAYCHEM NGC-30 Series - Controller Board are card rack controller board modules that provide temperature input (RTD), alarms and switching for up to five heat tracing circuits. Available with either electromechanical (NGC-30-CRM) or solid state relays (NGC-30-CRMS).

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Detalles

Características

Especificaciones

Corriente nominal 0.4 A
Altura 3.54 in
Anchura 9.76 in
Tensión nominal 12 V
Altura 89.9 mm
Anchura 248 mm
Tipo de tensión nominal DC
Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing