Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Trenzados de conexión a tierra y unión | nVent ERIFLEX

Trenzados de conexión a tierra y unión

Los trenzados de conexión a tierra y unión listos para usar ofrecen una alta resistencia a la intemperie

nVent ERIFLEX ofrece trenzados de conexión a tierra y unión de acero inoxidable CPI de alta calidad que se pueden instalar en entornos extremadamente corrosivos.

Entre las trenzas y los pernos de acero inoxidable 316L más resistentes del mercado, son ideales para aplicaciones que utilizan tuberías o tanques de acero inoxidable, lo que incluye las industrias de alimentos y bebidas, construcción, transporte, petróleo y química.

nVent ERIFLEX también utiliza un proceso de fabricación patentado que se optimizó para brindar el mejor rendimiento de trenzado, empalmado, corte y perforado.

Beneficios:

  • Resistencia superior a la abrasión, la corrosión, las sustancias químicas y los rayos UV
  • Ideal para aplicaciones en exteriores
  • Listo para usar; sin cortar, pelar, empalmar ni perforar
  • Resistente a la vibración y a la fatiga
  • Excelente contacto eléctrico
  • No se necesitan terminales ni orejetas adicionales
  • Recomendado por las directivas EMC/EMI
  • Cumple con EAC
  • Cumple con RoHS

Las soluciones nVent ERIFLEX están diseñadas exclusivamente para conexiones a tierra y energía de baja tensión utilizadas por los fabricantes de equipos originales y los constructores de paneles.

Productos destacados

Trenzado de conexión a tierra y unión CPI, acero inoxidable

Trenzado de conexión a tierra y unión CPIW, acero inoxidable para pernos grandes

Trenzado de conexión a tierra y unión MBJ, cobre estañado

Trenzado de conexión a tierra y unión MBJYG, de cobre estañado, libre de halógenos

Trenzado redondo BJ con terminales empalmados

Recursos

Contáctenos y descubra dónde comprar productos nVent ERIFLEX.

FlexibleConductorsNACover.jpg image

Catálogo nVent ERIFLEX

Obtenga detalles del producto y más.

DESCARGAR AHORA

¿Cómo podemos ayudar?

Nos encantaría encontrar una solución para sus desafíos.

CONTÁCTENOS