Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Barras colectoras de cobre | nVent ERIFLEX

Barras colectoras de cobre

Conexiones de energía de alta resistencia para las tareas más exigentes

Como alternativa a varios cables grandes, las barras colectoras de cobre ERIFLEX se utilizan para hacer conexiones a tierra y eléctricas fuertes y confiables con facilidad.

Vea lo sencilla que puede ser la instalación en aplicaciones de conmutadores de distribución, transporte marítimo, fabricación de maquinaria, blindobarra y generación de energía.

Barra colectora roscada:

  • Cobre electrolítico
  • Esquinas redondeadas
  • Grosor: 2-10 mm
  • Longitud: de 1000 a 2000 mm

Barra colectora perforada y plana:

  • Corriente: hasta 7400 A.
  • Grosor: 4-10 mm
  • Longitud: 1,000-4,000 mm

Beneficios:

  • Conexión sin necesidad de perforar o taladrar
  • Diseños compactos que ahorran espacio
  • Ideal para modificaciones in situ

Las soluciones nVent ERIFLEX están diseñadas exclusivamente para conexiones a tierra y energía de baja tensión utilizadas por los fabricantes de equipos originales y los constructores de paneles.

Productos destacados

PCB Plain Copper Busbars.jpg image

Barras colectoras de cobre simples PCB

DPCB Punched Plain Copper Busbar.jpg image

Barra colectora de cobre plana perforada DPCB, simple

DPCB Punched Plain Copper Busbar-Double.jpg image

Barra colectora de cobre plana perforada DPCB, doble

TCB Threaded Busbar.jpg image

Barra colectora roscada TCB

TCB Threaded Busbar-Fixing Hole.jpg image

Barra colectora roscada TCB con orificio de fijación

TCB Threaded Busbar-Fixing Slot.jpg image

Barra colectora roscada TCB con ranura de fijación

TCBW Threaded Busbar_W-Thread.jpg image

Barra colectora roscada TCBW, rosca W

BMS Bimetal Plate.jpg image

Placa bimetal BMS

XM5 Threaded Busbar Connector.jpg image

Conector de barra colectora roscada XM5

Recursos

Contáctenos y descubra dónde comprar productos nVent ERIFLEX.

PowerGroundConnectionsBrochureCover.jpg image

Catálogo nVent ERIFLEX

Obtenga detalles de productos y más.

DESCARGAR AHORA

¿Cómo podemos ayudar?

Nos encantaría encontrar una solución para sus desafíos.

CONTÁCTENOS