Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma

Conexiones exotérmicas Cadweld | nVent ERICO

Conexiones exotérmicas

Obtenga conexiones soldadas que reducen el riesgo de juntas aflojadas o de corrosión con el tiempo

Utilizadas en una variedad de industrias y aplicaciones, las conexiones exotérmicas nVent ERICO Cadweld fusionan las conducciones para formar un enlace molecular con una capacidad de transporte de corriente igual a la de un conductor.

Con más de un millón de conexiones probadas en terreno en todo el mundo, puede confiar en que su aplicación, grande o pequeña, resistirá la prueba del tiempo sin aflojarse, romperse ni corroerse.

Ventajas:

  • Obtendrá una capacidad de transporte de corriente igual a la de un conductor
  • Creará un enlace molecular permanente que no se aflojará ni se corroerá
  • Resistirá corrientes de falla repetidas
  • Se instalará con capacitación mínima

En nVent, nuestro liderazgo en conexiones eléctricas se remonta a 1903 y continuamente le hemos brindado innovaciones que simplifican la instalación, ahorran tiempo y recursos, crean entornos más seguros y ofrecen un rendimiento excepcional en terreno.

Productos destacados

Conexiones exotérmicas

Material de soldadura

Herramientas y accesorios Cadweld

Recursos

Contáctenos y descubra dónde comprar productos nVent LENTON.

GroundingBondingBrochureCover.jpg image

Guía de soluciones de puesta a tierra y unión equipotencial de nVent ERICO y ERICO CADWELD

Obtenga detalles del producto y más.

DESCARGAR AHORA

¿Cómo podemos ayudar?

Nos encantaría encontrar una solución para sus desafíos.

CONTÁCTENOS