Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Automatización de taller de paneles

Aumente la productividad y optimice las operaciones

Ahorre tiempo y costos. Confíe en las soluciones de automatización de taller de paneles de nVent HOFFMAN para realizar modificaciones en el gabinete y optimizar la forma en que trabaja.

Empiece a ofrecer una calidad sin concesiones y aumente su volumen de negocio más rápidamente con el ModCenter de nVent HOFFMAN. Esta solución fácil de usar crea paneles y gabinetes listos para rellenar mediante la automatización de los procesos de perforación, roscado y fresado, lo que le permite optimizar los recursos de material y mano de obra.

  • Aumente la productividad entre un 30 y un 40 %
  • Reduzca el tiempo y los costos hasta en un 75 %
  • Ofrezca una calidad absoluta

Confíe en nuestra selección líder en la industria y en la disponibilidad de gabinetes y paneles estándares de envío rápido, junto con la experiencia global consolidada en ingeniería electromecánica.


ModCenter.png image

ModCenter

ModCenter permite que su taller sea más competitivo y eficiente, y mejora sus resultados finales. Reduzca los plazos de entrega modificando gabinetes en inventario o gabinetes de envío rápido según su programa.

Más información
PWA.png image

Asistente personal de cableado

Revolucione la productividad del cableado en sus instalaciones. En comparación con los métodos de cableado tradicionales, el asistente personal de cableado entrega el cable correcto, cuando lo necesita, en un tiempo mínimo.

Más información
NC-Cut.png image

NC-Cut

Al importar sus planos de disposición del panel de montaje recién creados al software de la máquina, NC-Cut proporciona una lista simplificada de cortes y lo guía fácilmente a través de los cortes.

Más información

 

ModCenter Demo video thumbnail.png image

Modificaciones fáciles

Elimine los métodos manuales costosos que tradicionalmente requieren mucho tiempo para realizar modificaciones en el gabinete y optimizar la forma en que trabaja.

VEA EL VIDEO AHORA

Obtenga la ventaja de la automatización

Solicite más información o busque su centro de modificación local certificado por HOFFMAN.

SOLICITE MÁS INFORMACIÓNLOCALIZADOR DE HCMC