Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma

Gabinetes con desconectador | nVent HOFFMAN

Gabinetes con desconector

Aumentar la seguridad y minimizar el riesgo

Desde los gabinetes con desconectador hasta interbloqueos eléctricos, puertos de datos, portadocumentos, bloqueos de seguridad y accesorios,nVent HOFFMAN ofrece soluciones de seguridad integrales que lideran la industria para proteger a su personal y equipos, mientras previene y mitiga los peligros eléctricos.

Elija entre una amplia gama de modelos, configuraciones, opciones de montaje, tamaños, clasificaciones de acabados y tipos. Obtenga la solución que necesita obtener rápidamente a través de nuestra red global de más de 3,000 distribuidores.


Preferred Cutout.png image

Gabinetes con desconector de montaje en pared

Los diseños de gabinetes con desconector de montaje en pared incluyen la serie Concept y los estilos tradicionales de bisagra continua. Están disponibles en materiales de acero dulce, acero inoxidable y fibra de vidrio para satisfacer diversas aplicaciones de Tipo 12, 4 y 4X en interior y exterior.

Más información
Free-Stand and Floor-Stand.png image

Gabinetes con desconectador de soporte independiente

Los diseños de gabinetes con desconectador de soporte independiente varían desde modelos de una puerta a modelos de seis puertas. Están disponibles en acero dulce y acero inoxidable, y cumplen con diversas aplicaciones Tipo 12, 4 y 4X para interior y exterior.

Más información
Sequestr.png image

Gabinetes con desconectador Sequestr

El gabinete con desconectador externo Sequestr proporciona protección de primer nivel al mover el lado de la línea de desconexión a un compartimiento externo, lo que permite a los trabajadores acceder a los componentes de control sin riesgo de exposición a energía activa. Están disponibles en acero dulce y acero inoxidable, y cumplen con diversas aplicaciones Tipo 12, 4 y 4X.

Más información

Productos destacados

Internal Disconnect Shield.png image

Blindaje interno para centro de carga

Sequestr.png image

Gabinetes con desconectador Sequestr

MCF_sq.png image

Centro de carga de montaje con brida, MCF

Concept Disconnect Enclosure Type 4

Gabinete Concept con capacidad de desconexión, tipo 4

WatershedFreeDisc Product Photo

Gabinete de acero inoxidable de soporte independiente con desconectador WaterShed

Diseño de gabinete: Cómo evitar el arco eléctrico para aumentar la seguridad

Obtenga más información sobre los peligros del arco eléctrico y las soluciones de gabinetes y accesorios que ayudan a reducir los riesgos eléctricos.

VER EL VIDEO AHORA

¿Tiene un proyecto en mente?

Contacte a un representante de HOFFMAN para obtener orientación o para encontrar un distribuidor cerca de usted.

CONTACTAR A UN REPRESENTANTEBUSCAR UN DISTRIBUIDOR