Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Caja para montaje en rack - Panel frontal | nVent SCHROFF

Subracks, cajas para montaje en rack y paneles frontales

Una gran cantidad de recursos para diseñar su producto perfecto

Nuestra cartera de productos configurables y servicios asociados simplifican su proceso de diseño para reducir el tiempo de llegada al mercado.

Diseñe su propio producto en línea con nuestras herramientas gratuitas, como configuradores de productos en línea, archivos CAD nativos a pedido, informes de prueba, certificados y más. ¿No tiene tiempo? ¡Tiene a nuestros ingenieros a su disposición!

Subracks, cajas para montaje en rack y paneles frontales

subrack-europacpro.jpg image

Subracks y chasis de 19"

Elija entre nuestra gama de productos con protección EMI/EMC para placas no estándar e IEC/IEEE. Puede instalar placas de circuito integrado individuales o múltiples placas en un tablero base. Los productos están disponibles en kits o como componentes individuales, que pueden ser estándar, modificados o completamente personalizados con nuestra gama de accesorios. Cualquiera que sea su elección, todo está certificado.

Más información

 

 

rack-mount-case-ratiopacpro.jpg image

Cajas para montaje en rack

Benefíciese de nuestro enfoque modular, precios atractivos y formatos con enfriamiento: de escritorio, de torre, portátil o de 19" para placas de circuito integrado o placas base. Y personalice su caja de montaje en rack con nuestra gama de accesorios.

Más información

 

 

front-panels.jpg image

Paneles frontales, unidades enchufables y cassettes

Nuestra gama de paneles frontales cumple con la normativa e incluye varios tamaños y materiales, con y sin apantallamiento contra interferencias electromagnéticas (EMC). La solución rápida y rentable: compre las piezas y ármelo usted mismo o consiga un kit que ya incluye algunos accesorios. Y personalícelo con recortes especiales y serigrafía.

Más información

Productos destacados

MultipacPRO, chasis completo de 19" de acero con cubierta superior plana y placa base

Kit EuropacPRO de aplicaciones ferroviarias, diseño pesado, apantallado, SNCF

RatiopacPRO AIR, caja, no apantallado, con manijas

PropacPRO, caja, no apantallado, escritorio

CompacPRO, caja completa, no apantallado, escritorio

Configure su panel frontal

Realice una configuración guiada para crear un panel frontal que satisfaga sus requisitos.

¡CONFIGURE AHORA!