Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Rack de exterior - Gabinetes para exteriores | nVent SCHROFF

Racks y gabinetes de exterior

Rack de exterior: proteja sus aplicaciones de misión crítica, incluso en entornos difíciles

Los racks y gabinetes de exterior nVent SCHROFF protegen su sistema electrónico sensible en entornos exteriores y garantizan que funcionen de manera fluida y confiable.

Nuestros racks de exterior están diseñados para soportar todo, desde la lluvia y la nieve hasta el polvo y el sol abrasador. Incluso son lo suficientemente resistentes como para resistir el vandalismo. Sus delicados equipos electrónicos se mantendrán seguros y continuarán funcionando de manera confiable gracias a la protección contra impactos y vibraciones de los gabinetes y su manejo térmico eficiente. Nuestros gabinetes de exterior se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, señalización, control de tráfico y aplicaciones de prueba y medición.

Ventajas y beneficios

  • Funcionamiento confiable de la aplicación durante todo su ciclo de vida
  • El rack para exterior con una protección térmica sólida reduce el costo total de propiedad al extender el ciclo de vida del producto
  • Protección contra la lluvia, la nieve, el polvo y el vandalismo
  • Disponible en pared simple y doble pared y construcción modular de aluminio
  • Las opciones personalizables incluyen protección IP, apantallamiento EMC, resistencia sísmica y gestión de enfriamiento
  • Fabricado para durar con un recubrimiento en polvo duradero y resistente a los rayos UV para una protección superior contra la corrosión

Capacidades de gestión térmica

Los gabinetes para exterior Unibody y modulares de SCHROFF ofrecen excelentes capacidades de gestión térmica con:

  • Una fabricación de doble pared de aluminio que disipa el calor y bloquea el 85 % de la radiación solar
  • Convección de aire que facilita el enfriamiento mientras mantiene la clasificación de protección IP
  • El enfriamiento de bajo consumo protege sus sistemas y el medioambiente
  • Opciones de enfriamiento adicionales para condiciones extremas, incluidos ventiladores, intercambiadores de calor y acondicionadores de aire

Productos destacados

COMLINE: gabinetes para exterior de pared simple

UNIBODY: solución de doble pared para gabinetes pequeños de exterior

MODULAR: revestimiento de doble pared para gabinetes grandes de exterior

Configure su gabinete de exterior

Combine varios componentes estándar para crear un gabinete para exterior que satisfaga sus necesidades.

¡Configure ahora!