Gabinete de componentes electrónicos: Rack de 19" | nVent SCHROFF
Confiables, resistentes y adaptados a sus necesidades
Desde racks de 19" hasta gabinetes con EMC, reforzados y a prueba de terremotos, SCHROFF tiene los gabinetes electrónicos que usted necesita. Configure el suyo en línea o ¡pregunte a nuestros expertos!
Nuestras capacidades
En nVent, entendemos que cada aplicación posee sus propios requisitos específicos y nosotros tenemos a los expertos, la tecnología y las capacidades para ofrecer soluciones personalizadas que satisfagan sus necesidades. Ofrecemos plataformas de gabinetes electrónicos Varistar (marco de acero) y Novastar (marco de aluminio) que ofrecen una variedad de configuraciones y opciones de accesorios.
Gabinetes de interior para electrónica
Racks y gabinetes electrónicos de 19"
Las soluciones abarcan desde racks abiertos de 19" hasta gabinetes para electrónica de instalación en el suelo, que pueden configurarse para proteger los equipos más sensibles frente a factores medioambientales externos. nVent ofrece un producto de diseño superior con precios competitivos y plazos de entrega cortos.

Gabinetes CEM
La plataforma de gabinetes para electrónica Varistar de SCHROFF proporciona una solución innovadora para un apantallamiento EMC muy eficaz de 60 dB a 1 GHz y 40 dB a 3 GHz con el fin de garantizar un funcionamiento confiable e ininterrumpido del equipamiento electrónico.

Gabinetes reforzados
La marca SCHROFF de los gabinetes para electrónica Varistar posee una trayectoria probada de funcionamiento confiable bajo situaciones de impactos y vibraciones extremas (gabinete sísmico y racks sísmicos). Varistar es la plataforma ideal de gabinetes reforzados que puede diseñarse de forma personalizada para satisfacer requisitos específicos de misión crítica.
Productos destacados
¿Desea configurar su gabinete para electrónica?
Combine varios componentes estándar para crear un rack de 19" que cumpla con sus requisitos.