RackPower Single Temperature Sensor
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
RackPower Single Temperature Sensor
Single Temperature Probe Sensor for nVent SCHROFF RackPower PDU's.
Detalles
Recursos
Características
- Single Temperature Sensor
- With 2 Meter cable and integrated magnet for easy mounting
- For RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx Series PDU's
- Hot pluggable for easy integration
- Temperature Measuring Range 0 to 65 °C
- Temperature Measuring Accuracy +- 2 %
Especificaciones
Documento de esquema
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.