Power Block
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Power Block
nVent ERIFLEX Power Blocks are the main DIN mounted output/input devices for connection between primary and secondary switchboard, or main input/output connection for machine or industrial equipment (such as invertor, air conditioning machines, etc.). The high short circuit rated large cross section blocks offer time savings and reliability in every panel configuration. The complete Power Blocks range offers multiple connection types with up to four cables, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced, or IBS/IBSB Advanced power braids.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- Can be connected with round cross section cable or flat connection system like nVent ERIFLEX Flexibar Advanced or IBS/IBSB Advanced Insulated Braided Conductor
- Compact power block with high short circuit current rating
- Tinned copper or aluminum block allows for copper or aluminum conductor direct connections, or using ferrule
- Screw retaining cover is hinged and removable
- Design allows for visual inspection of conductor and confirmation of connection
- Modular snap-together blocks for building multi-pole power blocks
- Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws
- Voltage detection and measurement connection
- 95% fill ratio
- RoHS compliant
- Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22
- Halogen free plastic housing excluding the blue protection cover
Especificaciones
| Guía de diseño para bloques de distribución, bloques eléctricos y terminales eléctricos | ||||||||||
| Reducción de valores de acuerdo a la temperatura ambiente* (°C) para mantener la temperatura operativa de 85 °C | ||||||||||
| Temperatura ambiente (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° |
| Coeficiente de reducción de valores (d) | 1 | 1 | 1 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,58 | 0,47 |
| *el ambiente alrededor de los bloques de terminales en el interior de la caja | ||||||||||
Especificación de diseño
Ficha técnica
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
CE, ERIFLEX SB
English
EN 60947-7-1
cUR XCFR8.E198301
English
CSA C22.2 No. 158
cUR XCFR8.E198301
CSA C22.2 No. 158
UR XCFR2.E198301
English
ANSI/UL 1059
UR XCFR2.E198301
ANSI/UL 1059
EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
English
EN 45545-2:2013
UKCA, ERIFLEX SB
English
EN 60947-7-1
UL QPQS.E497276
English
UL 1953
UL QPQS.E497276
UL 1953



- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.