Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH19871.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

GEM Ground Enhancement Material

Ground Enhancement Material (GEM) is a superior conductive material that solves your toughest grounding problems. It is the ideal material to use in areas of poor conductivity, such as rocky ground, mountain tops and sandy soil. GEM dramatically reduces earth resistance and impedance measurements. Furthermore, GEM may reduce the size of the grounding system where conventional methods are unsatisfactory. Once installed, GEM is maintenance-free, not requiring periodic charging or the presence of water to maintain its conductivity.

Third-party testing has been completed to verify that GEM conforms to IEC® 62561-7. This standard introduces a benchmark for electrical performance and corrosion of earth enhancement materials that has been absent from the industry to date.

nVent ERICO offers GEM Calculator software that provides resistivity values for common GEM applications and can help estimate the amount of GEM required for an installation. It operates in four languages - English, Spanish, French and German - and performs calculations in Imperial or Metric units. The GEM Calculator is available for download on our website at erico.com.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalles

Características

Especificaciones

Peso por unidad 11.360 kg
Peso por unidad 25 lb
Datos copiados
Pies lineales estimados de cubierta de conductor de puesta a tierra con bolsa de GEM
Ancho de zanja Grosor total de GEM
10.2 cm 12.7 cm 15.2 cm
10 cm 1.0 m 0.8 m 0.7 m
15.2 cm 0.7 m 0.5 m 0.4 m
20.3 cm 0.5 m 0.4 m 0.3 m
25.4 cm 0.4 m' 0.3 m 0.3 m
30.5 cm 0.3 m 0.3 m 0.2 m
Especificaciones sugeridas
Parámetro Valores recomendados Método de prueba
Cumplimiento con las normas Cumplimiento total con  Toxicidad de la EPA IEC 62561-7  Lixivación característica  Procedimiento (TCLP),  método de prueba 1311
Lixivación Arsénico < 1,5 mg/L, bario < 60 mg/L,  cadmio < 0,15 mg/L, cromio < 3,0 mg/L,  plomo < 1,5 mg/L, mercurio < 0,06 mg/L,  elenio < 1,0 mg/L EC 62561-7 EN 12457-2
Contenido de azufre < 2 % ISO 14869-1
Resistividad <2 Ω-cm para polvo <20 Ω-cm para material mezclado y curado Polvo comprimido  de conformidad con ASTM G187-12 Mezclado y curado de conformidad con  ASTM D991-89
Desempeño contra la corrosión Para los electrodos a tierra con recubrimiento de cobre,  la resistencia a la polarización debe ser > 8 Ω x m2 para ambientes agresivos Para electrodos a tierra galvanizados,  la resistencia a la polarización debe ser > 7.6Ω x m2 para ambientes agresivos IEC 62561-7, Sección 5.5,  ambiente agresivo
Resistencia a la flexión 300-450 psi [2070-3100 kPa] ASTM C293
Resistencia a la compresión 100-200 psi [690-1390 kPa]  después de 672 horas de tiempo de curado ASTM C109
Bolsas estimadas de GEM para llenar alrededor de las varillas de puesta a tierra, a una densidad de 1017 kg/m ³ (63,5 lb/ft³)
Diámetro del orificio ft m ft m ft m ft m ft m ft m
Pulgadas Centímetros 5 1.5 6 1.8 8 2.4 10 3 15 4.6 20 6.1
4 10.2 2 2 2 3 4 5
6 15.2 3 3 4 5 8 10
8 20.3 5 6 8 9 14 18
10 25.4 7 9 12 14 21 28
12 30.5 10 12 16 20 30 40
Imágenes de la aplicación Recursos Vídeo
How to Install: nVent ERICO Ground Enhancement Material (GEM)

Play

nVent ERICO GEM vs. Competitive Ground Enhancement Materials

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us