Flexible Jumper for Fence and Gate Grounding
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Flexible Jumper for Fence and Gate Grounding
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Used to bond gates, switch operating handles and any other item where movement or vibration requires a flexible grounding jumper
- Multi-stranded insulated ropelay conductor provides flexibility and strand protection
- Swaged ends of jumper allow larger conductor to fit in the same mold as concentric conductor
- Connections are made with nVent ERICO Cadweld exothermic connections using the same mold required for other fence post connections
Especificaciones
| Tamaño de conductor | Diámetro de tubo | ERICO CADWELD Número de pieza del molde | Tamaño del material de soldadura |
| N.° 2 sól. | 1 1/2 in - 4 in | VBC1TV3C | 65 |
| N.° 2 sól. | 4 in - 6 in | VBC2GV5C | 90 |
| 2/0 trenz. | 1 1/4 in - 3 1/2 in | VBC2GV3C | 115 |
| 2/0 trenz. | 4 in - 6 in | VBC2GV5C | 115 |
| 4/0 trenz. | 1 1/4 in - 3 1/2 in | VBC2QV3C | 115 |
| 4/0 trenz. | 4 in - 6 in | VBC2QV5C | 115 |
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.