Combined Mounting Kit for Chassis
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Combined Mounting Kit for Chassis
The combined mounting enable the option to split a 6 U high subrack or case in 2 x 3 U and 6 U sections. Different versions are available.
Detalles
Recursos
Características
- Designed to accept Euroboards (100 mm high) and double Euroboards (233.35 mm high)
- Subdivision of the 6 U assembly area into: 2 x 3 U, 1 x 6 U
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.