Seguridad Eléctrica
Mayo es reconocido como el Mes Nacional de la Seguridad Eléctrica en Norteamérica y aquí en nVent, damos prioridad a la seguridad eléctrica durante todo el año. Para nosotros, esto significa un mayor enfoque en minimizar las interrupciones operativas y, al mismo tiempo, proteger a las personas, los procesos y los equipos.
Lo invitamos a unirse a nuestra serie de seminarios web del Mes Nacional de la Seguridad Eléctrica para aprender sobre una variedad de temas, desde la protección de centros de datos, la optimización de la seguridad a través de conexiones a tierra eléctricas y la protección de infraestructuras durante eventos sísmicos y otros desastres naturales.
Vea la lista completa de grabaciones a continuación.
PRÓXIMOS SEMINARIOS WEB
PRODUCTOS DESTACADOS

Gabinete de soporte independiente sísmico nVent HOFFMAN
El gabinete de soporte independiente sísmico nVent HOFFMAN es ideal cuando se requiere acceso delantero y trasero. Estos gabinetes cuentan con una resistente construcción monobloque e incluyen ángulos de rack de 19 pulgadas para apoyar el equipo.

Unidad de control de soldadura exotérmica nVent ERICO Cadweld Plus Impulse
Unidad de control de soldadura exotérmica nVent ERICO Cadweld Plus: esta unidad de control diseñada con precisión le permite elegir la fuente de energía, desde baterías AA estándares hasta paquetes de iones de litio recargables que puede encontrar en el sitio de trabajo.
Varillas de puesta a tierra nVent ERICO
nVent ERICO es líder en la fabricación de varillas de puesta a tierra y ofrece una línea completa de accesorios y varillas de puesta a tierra para los diferentes tipos de necesidades de los clientes. Desde nuestras varillas recubiertas de cobre, que son líderes en el sector, hasta varillas de cobre macizo, varillas de acero inoxidable o varillas galvanizadas, nVent ERICO tiene una solución de varillas de puesta a tierra en la que se puede confiar.
Desconexión externa nVent HOFFMAN Sequestr de bajo amperaje, tipos 4, 12 y 3R
Aísle los interruptores y cortacircuitos de desconexión de bajo amperaje en el gabinete de desconexión externo para mitigar los incidentes de arco eléctrico. Instálelos en gabinetes con desconexión de soporte independiente o de montaje en piso, para reducir la exposición a la energía entrante.
Desconexión externa nVent HOFFMAN Sequestr de alto amperaje, tipos 4 y 12
Aísle los interruptores y cortacircuitos de desconexión de alto amperaje en el gabinete de desconexión externo Sequestr para mitigar los incidentes de arco eléctrico. Instálelos en gabinetes con desconexión de soporte independiente o de montaje en piso, para reducir la exposición a la energía entrante.
Protección contra sobretensiones de nVent
nVent ofrece protección contra sobretensiones para cada nivel de centros de datos, desde soluciones económicas y fáciles de instalar que satisfacen las necesidades comerciales de los centros de datos de nivel 1 hasta la mejor protección de su clase para los centros de datos de nivel 4, lo que garantiza el máximo tiempo de actividad.