SASA Coupler with Mounting Plate, Double-Ended
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
SASA Coupler with Mounting Plate, Double-Ended
Used in segmental pour applications. The addition of two form saving plates allows the coupler to be used in keyway applications where the coupler is attached to formwork at both ends. Permanent form saving plates allow easy attachment to the forms, eliminating costly damage to the forms.
Detalles
Recursos
CAD
Características
- Designed to splice the same diameter bars where both bars can be rotated and they are not restricted in their axial direction
- Durable mounting plates allow for easy attachment to forms
- Built-in thread cover or screw-in plug protects internal threads from concrete paste contamination
- Available in customer specified lengths
Especificaciones
| Acabado | Claro |
| Material | Acero |
| Contenido íntegramente nacional de EE. UU. | Sí |
Caso práctico
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.