Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

MCS-HP Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Versión combinable de acero dulce armario de puerta simple, MCS-HP

La gama de armarios autoportantes de puerta simple de acero dulce MCS-HP, con un grado de protección IP66, ofrece un mayor nivel de protección para equipos y componentes que le ayudará a ampliar su vida útil y reducir los costes de mantenimiento cuando el armario se instala en entornos con condiciones hostiles. Estos nuevos armarios mantienen la protección IP66 incluso cuando se combinan utilizando los soportes de unión estándar.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

CE, UK CA, UL

NEMA Tipo 4, 12

IP66

IK10

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Grosor del cuerpo 1.5mm
Grosor de puerta 2mm
Grosor de puerta 14ga
Grosor del cuerpo 16ga
Color Gris claro
Material Acero suave
Acabado Polvo recubierto
Código de color RAL 7035
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Diagramas

Ventajas
Recursos Vídeo
IP66

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.