Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH35579.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Espaciador y sujetador a distancia DH

¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Tensión de aislamiento 1000V
Acabado Electrogalvanizado
Grado de inflamabilidad UL® 94HB
Temperatura 176 °F Max
Temperatura 80 °C Max
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos CAD
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar