Módulo aislante de soporte de barra colectora ajustable ABS
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Módulo aislante de soporte de barra colectora ajustable ABS
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Características
- Los módulos brindan flexibilidad para seleccionar la distancia entre las fases y los soportes
- Construcción extremadamente robusta
- Aislantes libres de halógenos
- Cumple con RoHS
Especificaciones
| Tensión máxima de servicio, IEC (Ui) | 1000;1500 |
| Acabado | Electrogalvanizado |
| Grado de inflamabilidad | UL® 94V-0 |
| Temperatura de funcionamiento | -40 to 130 °C |
| Temperatura de funcionamiento | -40 to 266 °F |
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX ABS
English
EN 61439-1
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.