Kit de enlace de conector de guía de raíl con enlaces de puente y de protector de hilos
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Kit de enlace de conector de guía de raíl con enlaces de puente y de protector de hilos
Los enlaces del conector de guías nVent ERICO Cadweld están diseñados para soldarse a la red de raíles en el nivel del eje neutral del perfil del raíl. Para garantizar la integridad de la conexión, la fijación se debe hacer usando material de soldadura nVent ERICO Cadweld.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Vídeo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Características
- Proporciona resistencia eléctrica constante
 - Resistencia superior a la corrosión
 - Fácil instalación, con capacitación mínima requerida para el instalador
 - Equipo de instalación simple y fácilmente portátil
 - Se puede usar igualmente en raíles nuevos, usados y viejos
 - Alta duración
 
Especificaciones
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.