Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH36197.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Conductor aislado para protección de palas de turbinas de viento

¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudarle.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Tipo de conductor Tejido suave
Grado de inflamabilidad UL® 94V-0;UL® 1581 VW-1
Temperatura de funcionamiento -40 to 105 °C
Temperatura de funcionamiento -40 to 221 °F
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Diagramas

Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudarle.
Contacto Dónde comprar