nVent LENTON Quick Wedge Pump
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
nVent LENTON Quick Wedge Pump
The nVent LENTON Quick Wedge pump is a standard hydraulic pump that has been specifically modified for use with the ML500 pin driver.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- High pressure of 10,000 psi (69 MPa)
- Easily moved between jobsites
Especificaciones
Caso práctico
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.