Cubierta opaca plana VJ tipo 4X
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Cubierta opaca plana VJ tipo 4X
Los gabinetes VJ están diseñados para usarse como cajas de conexiones eléctricas en ambientes altamente corrosivos, y protegen el equipo y a los operadores del contacto eléctrico indirecto.
Estándares del sector
Inflamabilidad del gabinete según UL 508A
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E192121
Enclosure flammability per UL 508A
Cumple con los requisitos NEMA Tipo 3RX
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Detalles
Recursos
Características
- Disponibles en tamaños de 6 x 6 (152 x 152 mm) a 30 x 24 (762 x 610 mm)
- Todos los gabinetes VJ están diseñados para cumplir con las normas del Consejo Industrial Conjunto (Joint Industrial Council, JIC) en los Estados Unidos.
- Los gabinetes no requieren mantenimiento y son resistentes a la corrosión.
- Fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio (FRP) autoextinguible, libre de halógenos, moldeado por compresión caliente.
- Junta de espuma de poliuretano en el punto de aplicación
- Las bridas de montaje moldeadas y los refuerzos de las esquinas de la cubierta hacen al gabinete más resistente.
- Los gabinetes pueden modificarse de acuerdo a las especificaciones del cliente.
Especificaciones
| Material | Fibra de vidrio |
Certificado de agencia de homologación
Referencia adicional
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.