Controlador de termostato
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Controlador de termostato
Termostato mecánico para controlar ventiladores con filtro y calentadores
Estándares del sector
cURus; Archivo N.º E164102
CE
Detalles
Recursos
Características
- Registra el aire circundante y puede alternar cargas inductivas y resistivas a través de un contacto de acción rápida.
- Clips para montaje vertical en riel DIN (EN 35) de 60715 mm
- Se puede conectar una resistencia integrada (RF) para mejorar la diferencia de temperatura del interruptor.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.