Interruptor de control de temperatura
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Interruptor de control de temperatura
Estos termostatos fáciles de instalar regulan y controlan la temperatura del aire en gabinetes que contienen equipos emisores de calor. Los termostatos prolongan la vida útil del calentador y el ventilador al controlar el tiempo de operación y aumentan la eficiencia de trabajo de los componentes eléctricos al exponerlos a menos contaminantes ambientales.
Estándares del sector
cURus; Archivo N.º E164102
UL94-VO
Recubrimiento protector IEC IP20
CSA Certified, File Number 215952
CE
Detalles
Recursos
Características
- Sensor de temperatura bimetálico
- Gabinete de plástico
- Las conexiones consisten en terminales de ajuste a presión para calibre AWG 14 (0.04 pulgadas cuadradas)
- Clip para riel DIN de 35 mm, EN 60715
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.