Pedestal de acero inoxidable con patas


Pedestal de acero inoxidable con patas
El pedestal de acero inoxidable con patas proporciona una visualización y una altura de funcionamiento óptimas para aplicaciones que requieren resistencia a la corrosión. El tubo es una construcción de una pieza para mayor rigidez. Se proporciona una placa de acceso a los cables para facilitar la gestión de cableado. Se incluyen niveladores de patas y se pueden quitar para atornillar el pedestal al piso.
Detalles
Recursos
Características
- El pedestal acepta accesorios que no sean de acero inoxidable, incluso el adaptador de inclinación giratoria, giro y ángulo.
- Se incluyen los herrajes y la junta para acoplar el gabinete
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.