Botón extraprofundo de acero inoxidable de 22.5 mm, tipo 4X
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Botón extraprofundo de acero inoxidable de 22.5 mm, tipo 4X
Diseñado para instalar botones, interruptores y luces de piloto a prueba de aceite de 22.5 mm. Los gabinetes brindan protección contra la suciedad, el polvo, el aceite y el agua. El diseño extraprofundo se adapta a bloques de contacto adicionales para botones.
Estándares del sector
Certificación cUL conforme a CSA C22.2 N.º 94; Tipo 4, 4X, 12; archivo número E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File Number E61997
NEMA/EEMAC Tipo 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Detalles
Recursos
Características
- El diseño extraprofundo se adapta a bloques de contacto adicionales para botones.
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
- Los tornillos cautivos de la cubierta de acero inoxidable se enroscan en las cavidades selladas.
- Los gabinetes de 8.50 x 4.00 x 4.75 pulgadas (216 x 102 x 121 mm) y más grandes cuentan con bisagras internas desmontables para mantener la cubierta abierta durante el cableado y, a la vez, permitir el desmontaje inmediato.
- Disposición de unión en la puerta; tuercas de conexión a tierra en la estructura
- Junta resistente al aceite
Especificaciones
| Acabado | Cepillado #4 |
| Material | Acero inoxidable 304 |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.