Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

SPECTRACOOL COMPACT INDOOR; N16 AIR CONDITIONER; Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

SpectraCool Narrow Compact para interiores

Los aires acondicionados SpectraCool angosto para interior/exterior proporcionan el mismo amplio espectro de opciones y capacidad de enfriamiento y las unidades para interior/exterior SpectraCool en una solución más estrecha que ahorra espacio para gabinetes de poca profundidad. Los modelos estrechos están diseñados para gabinetes de montaje en piso y en pared de 12 pulg. (300 mm) de profundidad.

Algunas unidades vienen con control de acceso remoto (RAC), un controlador paramétrico integrado diseñado para funcionar sin problemas con nuestras unidades de aire acondicionado de gabinete con el propósito de monitorear y administrar de forma remota desde una sola unidad hasta una red completa de sistemas de aire acondicionado SpectraCool de forma virtual en cualquier parte del mundo con una conexión segura a Internet. Asegúrese de que sus sistemas estén siempre funcionando a niveles óptimos de temperatura, aumente la productividad y mejore la confiabilidad general del sistema.

Select units come with Remote Access Control (RAC), an integrated, parametric controller designed to work seamlessly with our enclosure air conditioner units for the purpose of remotely monitoring and managing anywhere from a single unit to an entire network of Spectra cool air conditioners from virtually anywhere in the world with a secure internet connection. Ensure that your systems are always running at optimal temperature levels, increase productivity and improve overall system reliability.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Listado UL/cUL; tipo 12, 3R, 4; 4X opcional; Archivo N.° SA6453

IP 34 en bucle externo

IP 56 Internal Loop

IP 34 on External Loop

Telcordia GR-487 capable (Outdoor)

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.