Panel lateral tipo 3R, SPM-3R
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Panel lateral tipo 3R, SPM-3R
Easy one-person assembly. Sealed with a one-piece polyurethane gasket and mounted with 8 screws.
Detalles
Recursos
Características
- 0
- Feature: a set of two panels to close the sides of single or bayed combinable floor standing enclosures
- Advantage: provides ingress protection for enclosure configurations
- Benefit: ensures that the installed electrical components are safe
Especificaciones
| Color | Gris claro |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 7035 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.