Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

A10104Su Pull Box Extender Iso Right Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Extensor de caja de conexión con cubierta de tornillo, tipo 1

El extensor de caja de conexión, Tipo 1, se utiliza en aplicaciones industriales comerciales y generales que anteriormente requerían una caja de extracción de tamaño personalizado o para crear espacio de cableado adicional para instalaciones de caja de extracción existentes. Se instala simplemente al deslizar el producto en una caja de conexión, mediante un patrón de orificios, una cubierta y un hardware comunes, lo que lo hace una solución que ahorra tiempo.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.º 40; tipo 1; archivo n.º E27525

cUL Listed per CSA C22.2 No. 40; Type 1; File No. E27525

NEMA/EEMAC Tipo 1

IEC 60529, IP30

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de color ANSI 61
Color Gris
Material Acero suave
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.