Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

T3RSCGalvanizedEncl Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Cubierta de tornillo galvanizada con protección antigoteo Tipo 3R

La cubierta de tornillo Tipo 3R con protección antigoteo galvanizada se utiliza como caja de cableado o de conexiones para proteger los controles en aplicaciones al aire libre que requieren protección contra la lluvia, el aguanieve, la nieve o el goteo de agua.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.º 94; Tipo 3R; archivo n.º E27525

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525

NEMA/EEMAC Tipo 3R

IEC 60529, IP32

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Galvanizado
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.