Montajes de ventilador montable en rack
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Montajes de ventilador montable en rack
Las bandejas para ventiladores son una solución versátil para enfriar jaulas y racks de tarjetas. El enfriamiento redundante con detección de fallas opcional hace que este motor de aire sea la opción obvia para equipos sensibles. El espacio de rack mínimo y los ventiladores reposicionables alojan a los gabinetes más pequeños de la actualidad.
Estándares del sector
Reconocido por UL
Motores certificados por CSA
CE
Detalles
Recursos
Características
- Altura del panel delgado 1.75 pulg. (44 mm)
- Montable en rack de 19 pulg.
- Tiras de ventilador ajustables en campo para optimizar el flujo de aire
- Fácil acceso a la bandeja del ventilador desde la parte delantera y trasera
- Instalación simplificada sin necesidad de acceso lateral
- Braket de soporte
- Guarda de escape
- Bandejas para cable de alimentación de CA de 6 pulg., bloque de terminales en bandejas de CD
- Motores con rodamiento de bola lubricados permanentemente
- Probado funcionalmente al 100%
Especificaciones
| Color | Gris claro |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.