Kit de hardware QLine D
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit de hardware QLine D
El kit de hardware incluye seis tornillos autorroscantes de acero inoxidable para la cubierta, cuatro tornillos autorroscantes para panel chapado y seis tapas de plástico extraíbles que se colocan sobre los tornillos para brindar resistencia a la manipulación y una apariencia estética limpia. Estos kits se ofrecen para reemplazar el hardware perdido o dañado originalmente suministrado con el gabinete.
Detalles
Recursos
Características
- Para usar con gabinetes QLine D.
- Incluye seis tornillos de cubierta de acero inoxidable autorroscantes, cuatro tornillos de panel chapados autorroscantes y seis tapas de plástico extraíbles.
- El kit Q302311HDWKIT se adapta a la altura de cubiertas de 45 mm y 55 mm.
- QDHK kit fits cover heights 10mm, 15mm and 30mm
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.