Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

A12122UC.png Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Gabinetes de uso general con cerrojo y ganchos tipo 1

Los gabinetes de uso general tipo 1 con cerrojo, disponibles en modelos de gancho para llave, se utilizan para almacenar llaves o colgar objetos a fin de organizar los elementos que requieren un nivel de seguridad.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 50, 50E Listed; Type 1; File Number E27567

cUL Listed per CSA C22.2 No 40; Type 1; File Number E27567

NEMA/EEMAC Type 1

IEC 60529, IP30

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.