Estante extraíble del marco
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Estante extraíble del marco
El estante extraíble del marco permite un acceso fácil a los dispositivos montados en el estante. El estante cuenta con soportes de acero calibre 12. El estante se monta en las verticales delanteras y traseras del marco. Clasificación de carga de 110 lb (50 kg).
Detalles
Recursos
Características
- El estante es de acero de calibre 16 y los soportes son de acero de calibre 12.
- Pintura en polvo texturizada de poliéster RAL 7035 gris claro
- Los soportes del estante se montan en las verticales delanteras y traseras del marco.
- Clasificación de carga de 110 lb (50 kg)
Especificaciones
| Espesor | 1.52mm |
| Espesor | 16ga |
| Color | Gris claro |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.