Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

ExternalDataPocketGroup Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Portadocumentos externo, tipo 4, 4X y 12

Montados en el exterior de un gabinete, los portadocumentos permiten acceder a la documentación del sistema sin tener que abrir la puerta del gabinete.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997 (MS)

cUL Listed per C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997 (MS)

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997 (SS)

cUL Listed per C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997 (SS)

Modelos de acero dulce:

NEMA/EEMAC Type 4, 12

IEC 60529, IP66

Stainless Steel Models:

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.