Calentador Touch-Safe, 110/120 CA/CC, 50 W, de plástico, negro
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Calentador Touch-Safe, 110/120 CA/CC, 50 W, de plástico, negro
N.º de catálogo: DAH501TS
Proteja los equipos electrónicos y mecánicos de las bajas temperaturas, la condensación y la corrosión con este calentador que mantendrá temperaturas estables en el gabinete mediante el uso de convección natural que da como resultado la circulación d...
Estándares del sector
cURus Component Recognized; File No. E150057
IP 20
CE
Detalles
Recursos
Características
- Resistencia PTC del elemento calefactor, limitación de temperatura
- Protección de doble aislamiento
- Clip de montaje para riel DIN de 35 mm, EN 60 715
- Montaje vertical
- Carcasa de plástico UL 94 V-0
Especificaciones
Atributos del producto
to
of
Page
of
Número de boletín
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.