Higrotermo electrónico
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Higrotermo electrónico
El sistema de higrotermo electrónico detecta la temperatura ambiente y la humedad relativa del aire y ajusta un dispositivo conectado para mantener los puntos de ajuste de temperatura y humedad.
Estándares del sector
cURus; File No. E164102
CE
Detalles
Recursos
Características
- Ajuste de temperatura (32-140 °F) y humedad (50% - 90% HR)
- Alta capacidad de conmutación
- Pantalla de función óptica (LED) en cada control
- Clip de montaje para riel DIN de 35 mm
- Contacto de cambio (relé)
- La conexión es una terminal de 5 polos para 14 AWG máx. (2.5 mm cuadrados); abrazadera de sujeción 0.5 Nm (4.4 pulg.-lb) máximo
- Gabinete de plástico UL94V-0
- Montaje vertical
- La tensión de funcionamiento es de AC 100 - 240 V con una capacidad de conmutación máxima de 10 A resistiva/1.6 A inductiva a AC 240 V
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.