Protección antigoteo con cubierta con bisagras, tipo 3R
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Protección antigoteo con cubierta con bisagras, tipo 3R
Cubierta para protección antigoteo con bisagra Tipo 3R cuenta con una cubierta desmontable para facilitar el montaje y el acceso con cerrojos pull catch con candado. Protege los componentes en exteriores y otras aplicaciones de la lluvia, aguanieve, nieve o goteo de agua.
Estándares del sector
Certificado UL 50, 50E; Tipo 3R; archivo n.º E27567
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R File No. E27567
CSA, archivo 42184: Tipo 3R
CSA, File 42184: Type 3R
IEC 60529, IP32
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Parte superior con protección antigoteo y laterales sin uniones, delante y detrás
 - Bisagras de despegue de acero galvanizado con pasadores de acero inoxidable
 - Disposiciones para el candado en cada enganche de extracción
 - Orificios de montaje en relieve en la parte posterior del gabinete
 - Junta a lo largo de la parte superior de la puerta
 - Sin chiqueadores
 - Cerrojos a de liberación rápida en la puerta
 - Los gabinetes están terminados con superficies chapadas pintadas
 
Especificaciones
| Código de color | ANSI 61 | 
| Acabado | Galvanizado; Polvo recubierto | 
| Color | Gris | 
| Material | Acero suave | 
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.