Conector de corte, cubierta abisagrada, tendido
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Conector de corte, cubierta abisagrada, tendido
Los accesorios de recorte con cubierta abisagrada se usan para longitudes de 9.00 pulgadas (229 mm) a 15.00 pulgadas (381 mm). La estructura viene en dos piezas. Acorte la estructura y la cubierta hasta la longitud deseada y suéldelas. Las conexiones tienen un acabado de pintura sobre superficies revestidas.
Detalles
Recursos
Características
- Los accesorios de recorte con cubierta abisagrada se usan para longitudes de 9.00 pulgadas (229 mm) a 15.00 pulgadas (381 mm)
- La estructura viene en dos piezas. Acorte la estructura y la cubierta hasta la longitud deseada y suéldelas.
- Los gabinetes tienen un acabado de pintura sobre superficies revestidas.
Especificaciones
| Código de color | ANSI 61 |
| Acabado | Galvanizado; Polvo recubierto |
| Color | Gris |
| Material | Acero suave |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.