Tubo colgante en L CS480
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Tubo colgante en L CS480
CS480: El tubo colgante en L está precortado y moldeado con una curva de 90º para reducir el tiempo de montaje. Para usar junto con los CS480 componentes del sistema de brazo colgante de acero inoxidable.
Estándares del sector
IEC 60529, IP66
Detalles
Recursos
Características
- El uso de estos tubos no afecta la clasificación del gabinete.
- El sistema de brazo HMI CS480 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 89.6 lb (40.7 kg)
Especificaciones
| Acabado | Pulido |
| Material | Acero inoxidable 304 |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.