Soporte de barra colectora universal con circuito neutro, alta ampacidad
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Soporte de barra colectora universal con circuito neutro, alta ampacidad
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Imágenes de la aplicación
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Vídeo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Características
- Sistema de fijación universal
 - Se instala fácil y rápidamente
 - Construcción extremadamente robusta
 - Los tornillos están hechos de acero inoxidable no magnético
 - Aislantes libres de halógenos
 
Especificaciones
| Tensión máxima de servicio, IEC (Ui) | 1000;1500 | 
| Grado de inflamabilidad | UL® 94V-0 | 
| Temperatura de funcionamiento | -40 to 130 °C | 
| Temperatura de funcionamiento | -40 to 266 °F | 
Catálogo
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
        IEC 61439-1 EN Busbar Supports
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61439-1 (2017)
    
      
        IEC 61439-1 FR Busbar Supports
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61439-1 (2017)
    
      
        Bureau Veritas 41941 BV
      
      
              
          English,French
        
      
          
      ACE 14/163/4
    
      
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.