CABS con kit de herrajes neutro, UL
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        CABS con kit de herrajes neutro, UL
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
  
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            Imágenes de la aplicación
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Vídeo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Características
- El kit incluye 5 varillas roscadas, 5 insertos, 2 tornillos, 12 tuercas, 7 espaciadores y manguito
 - Varias longitudes de varillas disponibles para adaptarse a distintas anchuras de barras colectoras y configuraciones de perfiles
 - Las varillas roscadas están hechas de acero inoxidable no magnético para reducir el bucle magnético entre las fases
 - Los manguitos del aislante hacen que el espacio sea mínimo entre las fases
 - Los herrajes robustos proporciona resistencia y rigidez
 - Se instala fácil y rápidamente
 - Ahorro de tiempo y menores costos totales de instalación en comparación con los métodos tradicionales
 - Diseño estandarizado y de calidad industrial
 - Cumple con RoHS
 
Especificaciones
| Acabado | Electrogalvanizado | 
| Ancho de la barra colectora | Soporte de perfil único | Soporte de doble perfil | 
| 50.8 mm | CABS140HWT | CABS140HWT | 
| 63.5 mm | CABS190HWT | |
| 76.2 mm | ||
| 101.6 mm | CABS190HWT | |
| 127.0 mm | CABS240HWT | |
| 152.4 mm | CABS240HWT | 
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
        cUR QEUY8.E125470
      
      
              
          English
        
      
          
      CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
    
      
        cUR QEUY8.E125470
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
    
      
        UR QEUY2.E125470
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
    
      
        UR QEUY2.E125470
      
      
      
          
      ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
    
      
        UKCA, ERIFLEX CABS 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 61439-1
    
      
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.