Mordaza de soporte para superficie de acero plana vertical
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Mordaza de soporte para superficie de acero plana vertical
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Sostiene firmemente un molde nVent ERICO Cadweld para un ángulo o columna vertical en "H
- Se acopla fácilmente a una mordaza de mango L160 o L159
- Para uso con moldes tipo VF para acero de hasta 3/4" (19,1 mm) de espesor
- Para uso con moldes tipo VB, VG, VN y VS para acero de hasta 1" (25,4 mm) de espesor
Especificaciones
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.