Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

A10000454 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

920 Series, Control Module

nVent RAYCHEM Controller assembly for the nVent RAYCHEM 920 series, which is a compact, full featured, microprocessor based, single-point heat-tracing control and monitoring systems for freeze protection and temperature maintenance.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Detalles

Características

Especificaciones

Corriente nominal 60 A
Tensión nominal 100 – 277 V
Ajuste de temperatura del controlador −60 to 570 °C
Ajuste de temperatura del controlador −76 to 1058 °F
Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing