Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Gabinete Varistar CP MIL 901E, militar certificado para choque, vibración, EMC y corrosión

N.º de catálogo: 10630-049

Gabinete con certificación militar para la preparación para la batalla y la supervivencia de entornos duros. Los recintos son para fragatas, fuerza aérea y aplicaciones militares.

A nivel mundial, las organizaciones militares mantienen una lista completa de normas para el equipo desplegado en aplicaciones militares. Al seleccionar equipos calificados para estos estándares, los ingenieros de diseño pueden garantizar que las soluciones COTS ya cumplen con los requisitos mínimos para proteger los sistemas críticos.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos Artículo(s) entregado

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descripción Cantidad
1 Bastidor sísmico Varistar CP soldado 250 kgs, perfil St, RAL 7021, con soportes de refuerzo soldados sobre bastidor de piso, 10 mm, y bastidor trasero 4 mm, st, acabado galvanizado; placa base, st; 4 amortiguadores; junta EMC 1
2 Cubierta superior plana, a ras, st, acabado galvanizado, exterior RAL 7021 1
3 Puerta delantera, St, acabado galvanizado, RAL 7021, bisagra 4 x 180°, cierre de 4 puntos, mango de palanca 1
4 MIL Tapón de puerta, posiciones de apertura de 90° y 120° 1
5 Panel trasero, superior, tornillo fijo, acero inoxidable; 2 amortiguadores 1
6 Panel trasero, centro, tornillo fijo, st, acabado galvanizado, RAL 7021 1
7 Panel trasero, inferior, tornillo fijo, acero inoxidable 1
8 Panel lateral, tornillo fijo, st, galvanizado, RAL 7021 2
9 Panel de 19"/montaje deslizante con perforación EIA, St, acabado AlZn, profundidad ajustable en incrementos de 25 mm 4
10 GND/equipo de puesta a tierra, montado 1
Distribuidores en su área

A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:

Distribuidor Cantidad Fecha en stock

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.