L225 Palanca Accionado Card-Lok


L225 Palanca Accionado Card-Lok
N.º de catálogo: L225-4.80
La serie L225 cuenta con un diseño de palanca sin herramientas ideal para el mantenimiento de nivel de campo y se puede enviar precalibrado para la fuerza de sujeción a petición.
AVISO: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el cromo (compuestos hexavalentes), que el Estado de California sabe que causa cáncer y problemas de salud reproductiva. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
Detalles
Recursos
CAD
Distribuidores en su área
Características
- 3 segmento, diseño no-eje
- Opciones de montaje flexibles
- Disponible solo con revestimiento anodizado negro
- Longitud 97 mm (3,80") a 325 mm (12,80"), incrementos de 12,7 mm (0,5")
- Peso 1,65 g/cm (0,150 oz/")
- Perfil 5,72 mm (0,225") x 6,86 mm (0,270")
- Para aplicaciones de pared fría
- Dilatación mínima 8,26 mm (0,325")
- Palanca accionada
Especificaciones
Atributos del producto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
GENERACIÓN DE CAD
*Data subject to change without notice
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.